Funktsioonimoodul, ICS 80
027H8200
Funktsioonimoodul, Cv väärtus [gal/min]: 98.6, Kv väärtus [m³/h]: 85, Tootele kasutamiseks: ICF 65-3; ICV 65
027H8200
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv väärtus [gal/min] | 98.600 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Hooldatav | ICS / ICSH spare parts |
| Kaubamärk | ICV Flexline |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Külmutusagensid | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Kv väärtus [m³/h] | 85.000 m³/h |
| Material Description | ICS 65 funktsiooni moodul |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Osad on komplektis | TihendO-rings |
| Osade programmi nimi | ICS |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote kirjeldus | Funktsioonimoodul |
| Toote nimetus | Funktsioonimoodul |
| Toote tüüp | ICS 80 |
| Tootele kasutamiseks | ICF 65-3ICV 65 |
| Tooterühm | Rõhu ja temp. regul. ventiilid |
| Tootetarvikud | ICS / ICSH accessories |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 2.671 Kilogram |
| Netokaal | 2.4 Kilogram |
| Volume | 5.16 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428376600 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |