Funktsioonimoodul, ICME 40-A, Teras
027H0530
Toote kirjeldus: Funktsioonimoodul, Kv väärtus [m³/h]: 15, Osad on komplektis: Pesa/rõngastihend; Poldid/rõngastihend, Tootele kasutamiseks: ICV 40
027H0530
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Avamis-/sulgemisaeg [s] | 10 s |
| Cv väärtus [gal/min] | 17.000 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Hooldatav | ICM / ICS / ICLX varuosad |
| Käsijuhtimise valik | ICAD-i seadistuse kauduMitmefunktsioonilise tööriista kaudu |
| Kaubamärk | ICV Flexline |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Korpuse materjal | Teras |
| Külmutusagensid | R1270R170R290R600R600aR601R601aRE170 |
| Kv väärtus [m³/h] | 15.000 m³/h |
| Material Description | ICME 40A Function module |
| Osad on komplektis | Poldid/rõngastihendPesa/rõngastihend |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Osade programmi nimi | ICM |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Täiturmootori süsteem | ICAD mootor, magnetsidur |
| Toote kirjeldus | Funktsioonimoodul |
| Toote nimetus | Funktsioonimoodul |
| Toote tüüp | ICME 40-A |
| Tootekommentaaridele kasutamiseks | Ülemise koostuga |
| Tootele kasutamiseks | ICV 40 |
| Tooterühm | Rõhu ja temp. regul. ventiilid |
| Tootetarvikud | ICAD lisavarustusICM / ICS / ICLX lisavarustus |
| Väljavooluava ühenduse mõõt [mm] | 40.0 mm |
| Ventiili talitlus | Mootorjuhtimisega |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 3.582 Kilogram |
| Netokaal | 3.26 Kilogram |
| Volume | 8.68 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255241065 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |