Danfoss logo
Funktsioonimoodul, ICME 20-B66, Teras-product-details

Funktsioonimoodul, ICME 20-B66, Teras

027H0383

Toote kirjeldus: Funktsioonimoodul, Kv väärtus [m³/h]: 1.6, Osad on komplektis: Pesa/rõngastihend; Poldid/rõngastihend, Tootele kasutamiseks: ICV 20

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Avamis-/sulgemisaeg [s]3 s
Cv väärtus [gal/min]1.900 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavICM / ICS / ICLX varuosad
Käsijuhtimise valikICAD-i seadistuse kauduMitmefunktsioonilise tööriista kaudu
KaubamärkICV Flexline
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Korpuse materjalTeras
KülmutusagensidR1270R170R290R600R600aR601R601aRE170
Kv väärtus [m³/h]1.600 m³/h
Material DescriptionICME 20 B66 Function module
Osad on komplektisPoldid/rõngastihendPesa/rõngastihend
Iseloomulik
Väärtus
Osade programmi nimiICM
Pakendi formaatÜksikpakend
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Sisendi ühenduse mõõt [mm]20.00 mm
Täiturmootori süsteemICAD mootor, magnetsidur
Toote kirjeldusFunktsioonimoodul
Toote nimetusFunktsioonimoodul
Toote tüüpICME 20-B66
Tootekommentaaridele kasutamiseksÜlemise koostuga
Tootele kasutamiseksICV 20
TooterühmRõhu ja temp. regul. ventiilid
TootetarvikudICAD lisavarustusICM / ICS / ICLX lisavarustus
Ventiili talitlusMootorjuhtimisega

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.338 Kilogram
Netokaal1.211 Kilogram
Volume3.686 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255240952
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm