Filtrikuivati, kest, DCRE
023U7611
Ühenduse materjal: Vask
023U7611
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Hooldatav | DCR varuosad |
| Kate | Kork |
| Kategooria | Art. 4, par. 3 |
| Kaubamärk | ELIMINATOR |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Korpuse materjal | Teras |
| Kronstein | No |
| Külmutusagensid | R32R452BR454B |
| LiqCap kond (ARI 710-2009)[SI] | Delta p=0,07 bartliq= 30°Ctvap=-15°C |
| LiqCapCond (ARI 710-2009)[IMP] | DELTA P=1 PSItliq= 86°Ftvap=5°F |
| Material Description | DCRE Filter 04813s Assy |
| Netomaht [foz USA] | 29.75 Fluid Ounce US |
| Netomaht [l] | 0.880 L |
| Osad on komplektis | 1 kate2 vilttihendit8 polti |
| Osade programmi nimi | DCRE |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Pealevoolu suuna indikaator | Sildile trükitud ühesuunaline nool |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Sisaldab akusid | No |
| Sisu suuruse number | 48 cu.in. |
| Südamike arv | 1 |
| Suurim töörõhk [bar] | 50.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 725 psig |
| Temperature range [°C] [max] | 70 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
| Temperatuurivahemik [°F] [max] | 160 °F |
| Toote kirjeldus | Külmutusagensi filtrikuivati |
| Toote nimetus | Filtrikuivati, kest |
| Toote tüüp | DCRE |
| Tooterühm | Filtrikuivatid |
| Tootetarvikud | DCR lisavarustus |
| Tüübinimetus | DCRE 04813s |
| Ühenduse joodise suurus [tolli] | 1 5/8 in |
| Ühenduse materjal | Vask |
| Ühenduse tüüp | Joodis, ODF |
| UL-i kinnitusfaili nimi | SA6398 |
| Ümbrise maht [foz USA] | 29.75 Fluid Ounce US |
| Ümbrise maht [l] | 0.88 L |
| Ved. mahut. [Kw] | R32: 351.0R452B: 292.5R454B: 299.5 |
| Ved. mahut. [TR] | R32: 99.8R452B: 83.2R454B: 85.1 |
| Vedelikurühm | 2 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 6.385 Kilogram |
| Netokaal | 5.535 Kilogram |
| Volume | 11.811 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428675161 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |