Filtrikuivati, kest, DCRE
023U7609
Ühenduse materjal: Vask, Ühenduse joodise suurus [mm]: 28
023U7609
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Hooldatav | DCR varuosad |
| Kate | Kork |
| Kategooria | Art. 4, par. 3 |
| Kaubamärk | ELIMINATOR |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Korpuse materjal | Teras |
| Kronstein | No |
| Külmutusagensid | R290R32 |
| Määrdeainete sobivus | Õlivabad rakendused |
| Material Description | DCRE Filter 0489s Assy. |
| Netomaht [foz USA] | 29.75 Fluid Ounce US |
| Netomaht [l] | 0.880 L |
| Õlivabad külmutusagensid | R1234ze(E)R516A |
| Osad on komplektis | 1 kate2 vilttihendit8 polti |
| Osade programmi nimi | DCRE |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Pealevoolu suuna indikaator | Sildile trükitud ühesuunaline nool |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Sisu suuruse number | 48 cu.in. |
| Südamike arv | 1 |
| Suurim töörõhk [bar] | 50.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 725 psig |
| Temperature range [°C] [max] | 70 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
| Temperatuurivahemik [°F] [max] | 160 °F |
| Toote kirjeldus | Külmutusagensi filtrikuivati |
| Toote nimetus | Filtrikuivati, kest |
| Toote tüüp | DCRE |
| Tooterühm | Filtrikuivatid |
| Tootetarvikud | DCR lisavarustus |
| Tüübinimetus | DCRE 0489s |
| Ühenduse joodise suurus [mm] | 28.00 mm |
| Ühenduse materjal | Vask |
| Ühenduse tüüp | Joodis, ODF |
| UL-i kinnitusfaili nimi | SA6398 |
| Ümbrise maht [foz USA] | 29.75 Fluid Ounce US |
| Ümbrise maht [l] | 0.88 L |
| Vedelikurühm | 2 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 6.435 Kilogram |
| Netokaal | 6.253 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 11.811 Liter |
| EAN/UPC | 5702428654319 |