Danfoss logo
DCRE Filter 0485s Assy.

Filtrikuivati, kest, DCRE

023U7608

Ühenduse materjal: Vask, Ühenduse joodise suurus [mm]: 16

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavDCR varuosad
KateKork
KategooriaArt. 4, par. 3
KaubamärkELIMINATOR
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Korpuse materjalTeras
KronsteinNo
KülmutusagensidR290R32
Määrdeainete sobivusÕlivabad rakendused
Material DescriptionDCRE Filter 0485s Assy.
Netomaht [foz USA]29.75 Fluid Ounce US
Netomaht [l]0.880 L
Õlivabad külmutusagensidR1234ze(E)R516A
Osad on komplektis1 kate2 vilttihendit8 polti
Osade programmi nimiDCRE
Pakendi formaatÜksikpakend
Pealevoolu suuna indikaatorSildile trükitud ühesuunaline nool
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Iseloomulik
Väärtus
Sisaldab akusidNo
Sisu suuruse number48 cu.in.
Südamike arv1
Suurim töörõhk [bar]50.0 bar
Suurim töörõhk [psig]725 psig
Temperature range [°C] [max]70 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max]160 °F
Toote kirjeldusKülmutusagensi filtrikuivati
Toote nimetusFiltrikuivati, kest
Toote tüüpDCRE
TooterühmFiltrikuivatid
TootetarvikudDCR lisavarustus
TüübinimetusDCRE 0485s
Ühenduse joodise suurus [mm]16.00 mm
Ühenduse joodise suurus [tolli]5/8 in
Ühenduse materjalVask
Ühenduse tüüpJoodis, ODF
UL-i kinnitusfaili nimiSA6398
Ümbrise maht [foz USA]29.75 Fluid Ounce US
Ümbrise maht [l]0.88 L
Vedelikurühm2

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal6.3 Kilogram
Netokaal5.92 Kilogram
Volume12.585 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428654302
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm