Varuosa, DCR, 48-F
023U1921
Toote tüüp: Varuosa, Tootele kasutamiseks: DCR, Tüübinimetus: 48-F, Filtrikuivati, sõel
023U1921
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kaubamärk | ELIMINATOR |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 8 tükki |
| Külmutusagensid | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22/R407CR23R290R32R404AR407AR407FR410AR422BR422DR438AR444BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454BR455AR507AR513AR600R744 |
| Määrdeainete sobivus | Õlivabad rakendused |
| Material Description | KUIVATUSPADRUN 48-F |
| Õlivabad külmutusagensid | R1234ze(E)R134aR513AR515AR516A |
| Osad on komplektis | VilttihendTihend |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Osade programmi nimi | DCR |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Sisu suuruse number | 48 cu.in. |
| Tihend on komplektis | Jah |
| Toote nimetus | Filtrikuivati, sõel |
| Toote tüüp | Varuosa |
| Tootele kasutamiseks | DCR |
| Tooterühm | Filtrikuivatid |
| Tüübinimetus | 48-F |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.397 Kilogram |
| Netokaal | 0.278 Kilogram |
| Volume | 2.811 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428004855 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |