020C5308
020C5308
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 4 tükki |
| Material Description | OFC Spacer kit |
| Materjali spets. | Teras |
| Osad on komplektis | 4 polti1 Spacer2 o-rings4 plane Washers4 spring washers |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sisaldab akusid | No |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Toote nimetus | Vaherõngas |
| Toote tüüp | Lisatarvikud |
| Tootele kasutamiseks | OFC 80BC |
| Tooterühm | Check valve accessories |
| Tüübinimetus | Spacer |
| Ühenduse suurus [in] | 3 1/8 in |
| Ühenduse suurus [mm] | 80 mm |
| Ühenduse tüüp | Äärik |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 2.562 Kilogram |
| Netokaal | 2.489 Kilogram |
| Volume | 2.236 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255053811 |
| Proposition 65 | No significant risk |