020C5307
020C5307
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Ääriku ehitus | Soon |
| Ääriku vorm | Ovaalne |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 10 tükki |
| Material Description | OFC staging port flanges kit |
| Materjali spets. | Messing |
| Osad on komplektis | 2 flanges ( 1 blind ) |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sisaldab akusid | No |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Toote nimetus | Äärik |
| Toote tüüp | Lisatarvikud |
| Tootekommentaaridele kasutamiseks | 2 side ports |
| Tootele kasutamiseks | OFC 80OFC 80BOFC 80BCOFC 80C |
| Tooterühm | Check valve accessories |
| Tüübinimetus | Flange |
| Ühenduse suurus [in] | 1 3/8 |
| Ühenduse suurus [mm] | 35 mm |
| Ühenduse tüüp | Joodetavad |
| Ühendusstandard | ASME B 16.22 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.768 Kilogram |
| Netokaal | 0.761 Kilogram |
| Volume | 0.841 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162977705 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |