020-5081
020-5081
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Ääriku ehitus | Soon |
| Ääriku vorm | Ovaalne |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 20 tükki |
| Material Description | OFC 80 staging port flange |
| Materjali spets. | Messing |
| Osad on komplektis | 1 äärik |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | a7d4344b-ba97-4b6f-9f6f-78899065c5b4 |
| SCIPi kausta tootenimi | OFC |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Sisaldab akusid | No |
| Toote nimetus | Äärik |
| Toote tüüp | Lisatarvikud |
| Tootekommentaaridele kasutamiseks | 1 side port |
| Tootele kasutamiseks | OFC 80OFC 80BOFC 80BCOFC 80C |
| Tooterühm | Check valve accessories |
| Tüübinimetus | Flange |
| Ühenduse suurus [in] | 1 3/8 in |
| Ühenduse suurus [mm] | 35 mm |
| Ühenduse tüüp | Joodetavad |
| Ühendusstandard | ASME B 16.22 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.43 Kilogram |
| Netokaal | 0.426 Kilogram |
| Volume | 0.447 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162485163 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |