Danfoss logo
RTW + Bidir 013G7120 Sensor Set

TRV komplekt, Karp, RTW, kahesuunaline, Nurkne

013G7120

RTW COMBI PAKEND 15 MM

Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Anduri tüüpSisseehitatud andur
CE-märgistusNo
DG Indicator ProfileContains Liquids
EhitusNurkne
KirjeldusRTW COMBI PAKEND 15 MM
Komplekti osad2-elements
Liitmiku tüüpIlma liitmikuta
Material DescriptionRTW combi pack 15mm
Pakendi tüüpKarp
Product line03
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
RLV tüüppole RLV-d
SCIPi kausta nr9dd89f43-17f9-4c24-b05f-43d963d36088
Iseloomulik
Väärtus
SCIPi kausta tootenimiRTW Combi pack 1
Sisaldab akusidNo
Termostaadi mudelRTW
Termostaadi täiteaineVedelik
Termostaadiseadetemp [°C] [Max]28 °C
Termostaadiseadetemp [°C] [Min]8 °C
Toote tüüpRTW+ Bidir
TooterühmTRV komplekt
UL-klassifikatsioonNo
VärvValge RAL 9016
Ventiili suurus15 mm
Ventiili tüüpkahesuunaline
Ventiiliühenduse tüüpRA

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.381 Kilogram
Netokaal0.38 Kilogram
Volume0.564 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425119743
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm