Danfoss logo
TRV komplekt, Blisterpakend, RTRW-K, RLV-KS, ½", Sirge-product-details

TRV komplekt, Blisterpakend, RTRW-K, RLV-KS, ½", Sirge

013G7057

RTRW-K + RLV-KS 1/2" straight
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Anduri tüüpSisseehitatud andur
CE-märgistusNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EhitusSirge
KirjeldusRTRW-K + RLV-KS 1/2" straight
Komplekti osad2-elements
Liitmiku tüüpIlma liitmikuta
Material DescriptionRLV-KS lockshield 15 st. RTRW-K blister
Pakendi tüüpBlisterpakend
Product line03
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
RLV tüüpRLV-KS
SCIPi kausta nr4f622f89-a27f-4da9-b961-1e1dd9133553
Iseloomulik
Väärtus
SCIPi kausta tootenimiRLV-KS & RTRW-K Set
Sisaldab akusidNo
Termostaadi mudelRTRW-K
Termostaadi täiteaineVedelik
Termostaadiseadetemp [°C] [Max]28 °C
Termostaadiseadetemp [°C] [Min]8 °C
Toote tüüpRTRW-K + RLV-KS
TooterühmTRV komplekt
UL-klassifikatsioonNo
VärvValge RAL 9016
Ventiili suurus½"
Ventiili tüüpventiili pole
Ventiiliühenduse tüüpM30x1.5

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.648 Kilogram
Netokaal0.648 Kilogram
Volume0.002 Cubic meter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC4620003280375
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm