Danfoss logo
RA-KE_013G7042_L

Ühenduskomplektid, RTR-KE põlvega, pole RLV-d, Sirge

013G7042

RTR-KE 15 S, w/elbow

Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max]0.60 bar
EhitusSirge
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Katserõhk [bar]16 bar
KirjeldusRTR-KE 15 S, w/elbow
Komplekti osadVentiil
Kvs-väärtused [m³/h] [Max]2.50 m³/h
Material DescriptionRTR-KE 15 S, w/elbow
Product line03
RakendusÜhetorusüsteem
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
RLV tüüppole RLV-d
SCIPi kausta nr5535b856-08cf-4f2f-a866-dee21d466a1e
SCIPi kausta tootenimiRTR-KE Radiator valve w. elbow
Sisaldab akusidNo
Töörõhk [bar] [Max]10 bar
Toote tüüpRTR-KE/KEW
TooterühmÜhenduskomplektid
Ühenduse suurus sisseG 1/2
Ühenduse suurus väljaR 1/2
UL-klassifikatsioonNo
Veetemperatuur [°C] [Max]120 °C
Ventiili tüüpRTR-KE põlvega

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.375 Kilogram
Netokaal0.374 Kilogram
Volume0.327 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425127519
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm