Danfoss logo
RTR-K Manifold

Ühenduskomplektid, RTR-K, Põrandaühendus

013G7041

RTR-K coupling, floor connection

Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max]0.60 bar
EhitusPõrandaühendus
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Katserõhk [bar]16 bar
KirjeldusRTR-K coupling, floor connection
Komplekti osadVentiil
Material DescriptionRTR-K Coupling, floor connection
Product line03
RakendusKahetorusüsteem
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
RLV tüüpRTR-K
SCIPi kausta nr7efd20c0-889e-478e-85a4-2e399d7c15e5
SCIPi kausta tootenimiRTR-E & -KE Couplings
Sisaldab akusidNo
Töörõhk [bar] [Max]10 bar
Toote tüüpRTR-K/KW
TooterühmÜhenduskomplektid
Ühenduse suurus sisseG 3/4 A
Ühenduse suurus väljaR 1/2
UL-klassifikatsioonNo
Veetemperatuur [°C] [Max]120 °C
Ventiili tüüpCoupling

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.414 Kilogram
Netokaal0.406 Kilogram
Volume0.344 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425126307
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm