Danfoss logo
RTR-KE

Ühenduskomplektid, RTR-KE, Põrandaühendus

013G7040

RTR-KE coupling, floor connection

Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max]0.60 bar
EhitusPõrandaühendus
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Katserõhk [bar]16 bar
KirjeldusRTR-KE coupling, floor connection
Komplekti osadVentiil
Material DescriptionRTR-KE Coupling, floor connection
Product line03
Iseloomulik
Väärtus
RakendusÜhetorusüsteem
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
RLV tüüpRTR-KE
Sisaldab akusidNo
Töörõhk [bar] [Max]10 bar
Toote tüüpRTR-KE/KEW
TooterühmÜhenduskomplektid
Ühenduse suurus sisseG 3/4 A
Ühenduse suurus väljaR 1/2
UL-klassifikatsioonNo
Veetemperatuur [°C] [Max]120 °C
Ventiili tüüpCoupling

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.427 Kilogram
Netokaal0.41 Kilogram
Volume0.336 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425126291
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm