Danfoss logo
RTR 15/6TB

Peale- ja tagasivooluga ventiilid, RTR 15/6TB, Seinaühendus

013G7000

RTR 15/6TB special lance valve for radiator side connection

Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max]0.60 bar
EhitusSeinaühendus
Katserõhk [bar]16 bar
KirjeldusRTR 15/6TB special lance valve for radiator side connection
Kvs-väärtused [m³/h]1.00 m³/h
Material DescriptionRTR 15/6TB
Product line03
RakendusKahetorusüsteem
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Iseloomulik
Väärtus
SCIPi kausta nrb15d8075-3f95-4c74-aba4-ad371189fd70
SCIPi kausta tootenimiRTR 15/6T & 15/6TB Radiator valve
Sisaldab akusidNo
Töörõhk [bar] [Max]10 bar
Toote tüüpRTR 15/6TB
TooterühmPeale- ja tagasivooluga ventiilid
Ühenduse suurus sisseRp 1/2
Ühenduse suurus väljaR 1/2
UL-klassifikatsioonNo
Veetemperatuur [°C] [Max]120 °C

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.57 Kilogram
Netokaal0.562 Kilogram
Volume1.044 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425126260
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm