Danfoss logo
Peale- ja tagasivooluga ventiilid, RA-PL/PR, Nurk vasak-product-details

Peale- ja tagasivooluga ventiilid, RA-PL/PR, Nurk vasak

013G3241

RA-PL lance valve left set with sensor

Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max]0.60 bar
EhitusNurk vasak
Katserõhk [bar]16 bar
KirjeldusRA-PL lance valve left set with sensor
Kvs-väärtused [m³/h]0.73 m³/h
Material DescriptionLance valve, package solution, left
Product line03
RakendusKahetorusüsteem
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr4772c1e5-991a-4198-9a26-d5654ab6d5c1
SCIPi kausta tootenimiRA-PL Lance valve
Töörõhk [bar] [Max]10 bar
Toote tüüpRA-PL/PR
TooterühmPeale- ja tagasivooluga ventiilid
Ühenduse suurus sisseG 3/4 A
Ühenduse suurus väljaR 1/2
UL-klassifikatsioonNo
Veetemperatuur [°C] [Max]120 °C

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.496 Kilogram
Netokaal1.2 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702420128313
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm