Danfoss logo
Radiaatoriventiilid, Terasventiilid, STV, 1", Sirge-product-details

Radiaatoriventiilid, Terasventiilid, STV, 1", Sirge

013G2196

RA TERASVENTIILIKOMPLEKT, 1 TORU KOOST VENTIILI

Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max]0.20 bar
EelseadeEi
EhitusSirge
Katserõhk [bar]25 bar
KirjeldusRA TERASVENTIILIKOMPLEKT, 1 TORU KOOST VENTIILI
Liitmiku tüüpSoldered
LõppNikeldatud
Material DescriptionSteel valve 1pipe assembly STV-1 + RA297
Product line03
RakendusÜhetorusüsteem
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Iseloomulik
Väärtus
SCIPi kausta nr48d85a35-3ba8-4608-b2a8-c40812307b01
SCIPi kausta tootenimiSteel valve, 1-pipe set
Sisaldab akusidNo
Töörõhk [bar] [Max]16 bar
Toote tüüpTerasventiilid
TooterühmRadiaatoriventiilid
Ühenduse suurus sisse1"
Ühenduse suurus välja1"
Ühenduse tüüpJoodetavad
UL-klassifikatsioonNo
Veetemperatuur [°C] [Max]120 °C
Ventiili suurus1"
Ventiili tüüpSTV

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.5 Kilogram
Netokaal0.5 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm