Danfoss logo
013G2183 Artificial RTR-G + RTR 7090 angle

TRV komplekt, Kunstlik, RTR 2000, RTR-N, DN 15, Nurkne

013G2183

RA-G 15 A KOMPLEKT (VENTIIL JA ANDUR)

Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Anduri tüüpSisseehitatud andur
CE-märgistusNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EhitusNurkne
KirjeldusRA-G 15 A KOMPLEKT (VENTIIL JA ANDUR)
Liitmiku tüüpStandardne
Material DescriptionRTR-G and RTR 7090
Pakendi tüüpKunstlik
Product line03
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
RLV tüüppole RLV-d
SCIPi kausta nr6f317bf3-460d-4b92-8caf-8564c9fadf45
SCIPi kausta tootenimiRTR-G Set 1
Iseloomulik
Väärtus
Sisaldab akusidNo
Termostaadi mudelRTR 2000
Termostaadi täiteaineGaas
Termostaadiseadetemp [°C] [Max]26 °C
Termostaadiseadetemp [°C] [Min]5 °C
Toote tüüpKunstlik GAS + RTR-G
TooterühmTRV komplekt
UL-klassifikatsioonNo
VärvValge RAL 9016
Ventiili suurusDN 15
Ventiili tüüpRTR-N
Ventiiliühenduse tüüpRA

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.4 Kilogram
Netokaal0.4 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm