Danfoss logo
RA-N 20 sensor set Angle

TRV komplekt, Kunstlik, RTR 2000, RTR-N, DN 20, Nurkne

013G2175

RA-N 20 A KOMPLEKT (VENTIIL JA ANDUR)

Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Anduri tüüpSisseehitatud andur
CE-märgistusNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EhitusNurkne
KirjeldusRA-N 20 A KOMPLEKT (VENTIIL JA ANDUR)
Liitmiku tüüpStandardne
Material DescriptionRA-N 20 A set (valve and sensor)
Pakendi tüüpKunstlik
Product line03
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
RLV tüüppole RLV-d
SCIPi kausta nrcd0278a5-6149-4ef9-b220-04de0c951de4
SCIPi kausta tootenimiRTR-N Set 2
Iseloomulik
Väärtus
Sisaldab akusidNo
Termostaadi mudelRTR 2000
Termostaadi täiteaineGaas
Termostaadiseadetemp [°C] [Max]26 °C
Termostaadiseadetemp [°C] [Min]5 °C
Toote tüüpKunstlik GAS + RTR-N
TooterühmTRV komplekt
UL-klassifikatsioonNo
VärvValge RAL 9016
Ventiili suurusDN 20
Ventiili tüüpRTR-N
Ventiiliühenduse tüüpRA

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.54 Kilogram
Netokaal0.54 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm