TRV komplekt, Kunstlik, RTR 2000, RTR-N, DN 15, Nurkne
013G2173
RA-N 15 A KOMPLEKT (VENTIIL JA ANDUR)
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
013G2173
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Anduri tüüp | Sisseehitatud andur |
| CE-märgistus | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ehitus | Nurkne |
| Kirjeldus | RA-N 15 A KOMPLEKT (VENTIIL JA ANDUR) |
| Liitmiku tüüp | Standardne |
| Material Description | RA-N 15 A set (valve and sensor) |
| Pakendi tüüp | Kunstlik |
| Product line | 03 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RLV tüüp | pole RLV-d |
| SCIPi kausta nr | cd0278a5-6149-4ef9-b220-04de0c951de4 |
| SCIPi kausta tootenimi | RTR-N Set 2 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Sisaldab akusid | No |
| Termostaadi mudel | RTR 2000 |
| Termostaadi täiteaine | Gaas |
| Termostaadiseadetemp [°C] [Max] | 26 °C |
| Termostaadiseadetemp [°C] [Min] | 5 °C |
| Toote tüüp | Kunstlik GAS + RTR-N |
| Tooterühm | TRV komplekt |
| UL-klassifikatsioon | No |
| Värv | Valge RAL 9016 |
| Ventiili suurus | DN 15 |
| Ventiili tüüp | RTR-N |
| Ventiiliühenduse tüüp | RA |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.402 Kilogram |
| Netokaal | 0.402 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |