Danfoss logo
013G2170 Artificial RTR-KE with elbow + RTR 7090

TRV komplekt, Kunstlik, RTR 2000, DN 15, Sirge põlvega

013G2170

RA-KE 15 S KOMPLEKT (VENTIIL JA ANDUR)

Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Anduri tüüpSisseehitatud andur
CE-märgistusNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EhitusSirge põlvega
KirjeldusRA-KE 15 S KOMPLEKT (VENTIIL JA ANDUR)
Liitmiku tüüpStandardne
Material DescriptionRTR-KE 15 S set (valve and sensor)
Pakendi tüüpKunstlik
Product line03
RLV tüüppole RLV-d
Sisaldab akusidNo
Iseloomulik
Väärtus
Termostaadi mudelRTR 2000
Termostaadi täiteaineGaas
Termostaadiseadetemp [°C] [Max]26 °C
Termostaadiseadetemp [°C] [Min]5 °C
Toote tüüpKunstlik GAS + RTR-K/KE
TooterühmTRV komplekt
UL-klassifikatsioonNo
VärvValge RAL 9016
Ventiili suurusDN 15
Ventiili tüüpRTR-KE
Ventiiliühenduse tüüpRA

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.536 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Netokaal0.536 Kilogram