Danfoss logo
013G2169 Artificial RTR-K with elbow + RTR 7090

TRV komplekt, Kunstlik, RTR 2000, DN 15, Sirge põlvega

013G2169

RA-K 15 S KOMPLEKT (VENTIIL JA ANDUR)
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Anduri tüüpSisseehitatud andur
CE-märgistusNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EhitusSirge põlvega
KirjeldusRA-K 15 S KOMPLEKT (VENTIIL JA ANDUR)
Liitmiku tüüpStandardne
Material DescriptionRTR-K and RTR 7090
Pakendi tüüpKunstlik
Product line03
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
RLV tüüppole RLV-d
SCIPi kausta nrff9d157a-7d74-43b5-8760-d50ce25940d3
SCIPi kausta tootenimiRTR-K Set
Iseloomulik
Väärtus
Sisaldab akusidNo
Termostaadi mudelRTR 2000
Termostaadi täiteaineGaas
Termostaadiseadetemp [°C] [Max]26 °C
Termostaadiseadetemp [°C] [Min]5 °C
Toote tüüpKunstlik GAS + RTR-K/KE
TooterühmTRV komplekt
UL-klassifikatsioonNo
VärvValge RAL 9016
Ventiili suurusDN 15
Ventiili tüüpRTR-K
Ventiiliühenduse tüüpRA

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.5 Kilogram
Netokaal0.5 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm