Danfoss logo
TRV komplekt, Kunstlik, RTR 2000, RTR-N, DN 15, Sirge-product-details

TRV komplekt, Kunstlik, RTR 2000, RTR-N, DN 15, Sirge

013G2159

RTR-N valve, RTR 7097 sensor

Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Anduri tüüpSisseehitatud andur
CE-märgistusNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EhitusSirge
KirjeldusRTR-N valve, RTR 7097 sensor
Liitmiku tüüpStandardne
Material DescriptionRTR-N 15 and RTR7097
Pakendi tüüpKunstlik
Product line03
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
RLV tüüppole RLV-d
SCIPi kausta nr4fccb9c4-a804-4efb-9653-68d42028629f
SCIPi kausta tootenimiRTR-N Set 1
Iseloomulik
Väärtus
Sisaldab akusidNo
Termostaadi mudelRTR 2000
Termostaadi täiteaineGaas
Termostaadiseadetemp [°C] [Max]23 °C
Termostaadiseadetemp [°C] [Min]14 °C
Toote tüüpKunstlik GAS + RTR-N
TooterühmTRV komplekt
UL-klassifikatsioonNo
VärvValge RAL 9016
Ventiili suurusDN 15
Ventiili tüüpRTR-N
Ventiiliühenduse tüüpRA

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.4 Kilogram
Netokaal0.4 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm