Danfoss logo
013G2155 RTR-N 20 Valve and sensor angle

TRV komplekt, Blisterpakend, RTR 2000, RTR-N, DN 20, Nurkne

013G2155

RTR-N 20 A KOMPLEKT (VENTIIL JA ANDUR)

Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Anduri tüüpSisseehitatud andur
CE-märgistusNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EhitusNurkne
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
KirjeldusRTR-N 20 A KOMPLEKT (VENTIIL JA ANDUR)
Komplekti osad2-elements
Liitmiku tüüpStandardne
Material DescriptionRA-N 20 A set (valve and sensor)
Pakendi tüüpBlisterpakend
Product line03
RLV tüüppole RLV-d
Iseloomulik
Väärtus
Sisaldab akusidNo
Termostaadi mudelRTR 2000
Termostaadi täiteaineGaas
Termostaadiseadetemp [°C] [Max]26 °C
Termostaadiseadetemp [°C] [Min]5 °C
Toote tüüpGas + RTR-N
TooterühmTRV komplekt
UL-klassifikatsioonNo
VärvValge RAL 9016
Ventiili suurusDN 20
Ventiili tüüpRTR-N
Ventiiliühenduse tüüpRA

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.548 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Netokaal0.548 Kilogram