Danfoss logo
013G2153 RTR-N 15 Valve and sensor angle

TRV komplekt, Blisterpakend, RTR 2000, RTR-N, DN 15, Nurkne

013G2153

RTR-N 15 A KOMPLEKT (VENTIIL JA ANDUR)

Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Anduri tüüpSisseehitatud andur
CE-märgistusNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EhitusNurkne
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
KirjeldusRTR-N 15 A KOMPLEKT (VENTIIL JA ANDUR)
Komplekti osad2-elements
Liitmiku tüüpStandardne
Material DescriptionRA-N 15 A set (valve and sensor)
Pakendi tüüpBlisterpakend
Product line03
RLV tüüppole RLV-d
Sisaldab akusidNo
Iseloomulik
Väärtus
Termostaadi mudelRTR 2000
Termostaadi täiteaineGaas
Termostaadiseadetemp [°C] [Max]26 °C
Termostaadiseadetemp [°C] [Min]5 °C
Toote tüüpGas + RTR-N
TooterühmTRV komplekt
Ühenduse suurus sisse28 mm
Ühenduse suurus välja28 mm
UL-klassifikatsioonNo
VärvValge RAL 9016
Ventiili suurusDN 15
Ventiili tüüpRTR-N
Ventiiliühenduse tüüpRA

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.412 Kilogram
Netokaal0.412 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702420121628