Danfoss logo
013G2137 Artificial RAW-K + RLV-KS 1/2" angle

TRV komplekt, Kunstlik, RTRW-K, RLV-KS, ½", Nurkne

013G2137

RLV-KS/RAW-K KOMPLEKT

Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Anduri tüüpSisseehitatud andur
CE-märgistusNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EhitusNurkne
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
KirjeldusRLV-KS/RAW-K KOMPLEKT
Liitmiku tüüpIlma liitmikuta
Material DescriptionRLV-KS 3/4"x1/2" ang. and RTRW-K
Pakendi tüüpKunstlik
Product line03
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
RLV tüüpRLV-KS
Iseloomulik
Väärtus
SCIPi kausta nrde304253-03cb-445a-a103-99be9d7b3553
SCIPi kausta tootenimiRLV-KS Set w. RTRW-K Sensor 1
Sisaldab akusidNo
Termostaadi mudelRTRW-K
Termostaadi täiteaineVedelik
Termostaadiseadetemp [°C] [Max]28 °C
Termostaadiseadetemp [°C] [Min]8 °C
Toote tüüpKunstlik RAW-K + RLV-KS
TooterühmTRV komplekt
UL-klassifikatsioonNo
VärvValge RAL 9016
Ventiili suurus½"
Ventiili tüüpventiili pole
Ventiiliühenduse tüüpM30x1.5

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.522 Kilogram
Netokaal0.522 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm