Danfoss logo
013G2132 Artificial Gas Sensor + RLV-KS 3/4" straight

TRV komplekt, Kunstlik, RTR 2000, RLV-KS, ¾", Sirge

013G2132

RLV-KS/RA2000 KOMPLEKT

Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Anduri tüüpSisseehitatud andur
CE-märgistusNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EhitusSirge
KirjeldusRLV-KS/RA2000 KOMPLEKT
Liitmiku tüüpIlma liitmikuta
Material DescriptionRLV-KS 3/4"x3/4" str. and RTR 7090
Pakendi tüüpKunstlik
Product line03
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
RLV tüüpRLV-KS
SCIPi kausta nra3b6de2f-de9d-4989-bda9-0f9b8b9455f7
SCIPi kausta tootenimiRLV-KS Set w. RTR Sensor
Iseloomulik
Väärtus
Sisaldab akusidNo
Termostaadi mudelRTR 2000
Termostaadi täiteaineGaas
Termostaadiseadetemp [°C] [Max]26 °C
Termostaadiseadetemp [°C] [Min]5 °C
Toote tüüpKunstlik GAS + RLV-KS
TooterühmTRV komplekt
UL-klassifikatsioonNo
VärvValge RAL 9016
Ventiili suurus¾"
Ventiili tüüpventiili pole
Ventiiliühenduse tüüpRA

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.504 Kilogram
Netokaal0.504 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm