Danfoss logo
013G2118 RTR-N + RA2992 angle

TRV komplekt, Blisterpakend, RTR 2000, RTR-N, DN 15, Nurkne

013G2118

RA-N DN15 NURKNE JA RA2992 BLISTERPAKEND

Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Anduri tüüpKaugandur
CE-märgistusNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EhitusNurkne
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
KirjeldusRA-N DN15 NURKNE JA RA2992 BLISTERPAKEND
Komplekti osad2-elements
Liitmiku tüüpStandardne
Material DescriptionRA-N 15 Angle + RA2992
Pakendi tüüpBlisterpakend
Product line03
RLV tüüppole RLV-d
Iseloomulik
Väärtus
Sisaldab akusidNo
Termostaadi mudelRTR 2000
Termostaadi täiteaineGaas
Termostaadiseadetemp [°C] [Max]26 °C
Termostaadiseadetemp [°C] [Min]5 °C
Toote tüüpGas + RTR-N
TooterühmTRV komplekt
UL-klassifikatsioonNo
VärvValge RAL 9016
Ventiili suurusDN 15
Ventiili tüüpRTR-N
Ventiiliühenduse tüüpRA

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.468 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Netokaal0.468 Kilogram