Danfoss logo
TRV komplekt, Kunstlik, RTR 2000, RLV-KS, ½", Nurkne-product-details

TRV komplekt, Kunstlik, RTR 2000, RLV-KS, ½", Nurkne

013G2102

RLV-KS 1/2" A, RTR 7097 sensor

Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Anduri tüüpSisseehitatud andur
CE-märgistusNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EhitusNurkne
KirjeldusRLV-KS 1/2" A, RTR 7097 sensor
Komplekti osad2-elements
Liitmiku tüüpIlma liitmikuta
Material DescriptionRLV-KS 1/2" Angle + RTR7097
Pakendi tüüpKunstlik
Product line03
RLV tüüpRLV-KS
Sisaldab akusidNo
Iseloomulik
Väärtus
Termostaadi mudelRTR 2000
Termostaadi täiteaineGaas
Termostaadiseadetemp [°C] [Max]23 °C
Termostaadiseadetemp [°C] [Min]14 °C
Toote tüüpGAS + RLV-KS
TooterühmTRV komplekt
UL-klassifikatsioonNo
VärvValge RAL 9016
Ventiili suurus½"
Ventiili tüüpventiili pole
Ventiiliühenduse tüüpRA

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.5 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Netokaal0.463 Kilogram