Danfoss logo
009L6161

009L6161

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Ääriku ehitusSoon
Ääriku vormRuut
CE-märgistusYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Distantspoldi mõõtmedM16 x 90 mm
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitcURus recognized
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Material DescriptionFlange set 5 in for OFB DIN BW
Materjali spets.Teras
Osad on komplektis1 äärik
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi formaatÜksikpakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nraa38a29c-f8e0-48f7-98f0-354048ccee07
SCIPi kausta tootenimiOFB
Sisaldab akusidNo
Toote nimetusFlange set
Toote tüüpAccessory
Tootele kasutamiseksOFB 80
TooterühmCheck valve accessories
TüübinimetusFlange
Ühenduse suurus [in]5 in
Ühenduse suurus [mm]132 mm
Ühenduse tüüpJoodetavad
ÜhendusstandardDIN BW

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal6.964 Kilogram
Netokaal6.149 Kilogram
Volume5.161 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255154990
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm