009L6151
009L6151
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Ääriku ehitus | Soon |
| Ääriku vorm | Ruut |
| CE-märgistus | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Distantspoldi mõõtmed | M16 x 90 mm |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Heakskiit | cURus recognized |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Material Description | Flange set 3 in for OFB ASTM |
| Materjali spets. | Teras |
| Osad on komplektis | 1 äärik |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | aa38a29c-f8e0-48f7-98f0-354048ccee07 |
| SCIPi kausta tootenimi | OFB |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote nimetus | Flange set |
| Toote tüüp | Lisatarvikud |
| Tootele kasutamiseks | OFB 80 |
| Tooterühm | Check valve accessories |
| Tüübinimetus | Flange |
| Ühenduse suurus [in] | 3 in |
| Ühenduse suurus [mm] | 80 mm |
| Ühenduse tüüp | Joodetavad |
| Ühendusstandard | ASTM |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 5.003 Kilogram |
| Netokaal | 4.188 Kilogram |
| Volume | 5.161 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255154594 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |