Danfoss logo
MQT 10Nm

009L2189

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Angle of rotation1/4 turn
Asendi tagasisidePHYSICAL INDICATION
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Energiatarve [W]10.6 W
Failsafe functionNo
Failsafe torque [Nm]6 Nm
Full travel time speed [s]5.0 s
HeakskiitCE
HooldatavEi
Input signal optionsSW
Insulation resistance≥ 100 MΩ at 500 V DC
Juhi ristlõike pindala [mm2]7 x 0.3 mm2
Kaabli pikkus [m]0.800 m
Kaabli pikkus [tolli]31.50 in
Kogus vastavalt pakendi formaadile6 tükki
Korpuse standard IPIP67
Material DescriptionMQT 010 N Electric Actuator 24V
Max power consumption12 W
Mounting interfaceISO 5211 - F03/F05
Operating modeDuty cycle: S3 - 75 % for ACDuty cycle: S3 - 85 % for DC
Pakendi formaatMultipakend
Power consumption – Hold [W]2.0 W
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Iseloomulik
Väärtus
Rate torque [Nm]10 Nm
Rated current [A]0.40 A
Rated voltage [V]AC/DC 24V
Rel. Niiskus [% RH] [Max]95 % RH
Rel. Niiskus [% RH] [min]5 % RH
Rel. NiiskustingimusedMittekondenseeruv
Sagedus [Hz] [max]60 Hz
Sagedus [Hz] [min]50 Hz
Talitlusvool, max [A]0.40 A
Toitepinge [V] AC [max]26 V
Toitepinge [V] AC [min]20 V
Toitepinge [V] DC [max]30.00 V
Toitepinge [V] DC [min]22.00 V
Toote nimetusActuator
Toote tüüpMQT 010 N
Tootele kasutamiseksGBC 10MGBC 12MGBC 16MGBC 6M
TooterühmBM/GBC ventiili varuosad
TüübinimetusElectric Actuator
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]45 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]113 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Wiring Diagram009A0021

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.662 Kilogram
Netokaal0.536 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume2.432 Liter
EAN/UPC5715255124085