009L2188
009L2188
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Angle of rotation | 1/4 turn |
| Asendi tagasiside | PHYSICAL INDICATION |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Energiatarve [W] | 10.6 W |
| Failsafe function | No |
| Failsafe torque [Nm] | 6 Nm |
| Full travel time speed [s] | 5.0 s |
| Heakskiit | CE |
| Hooldatav | Ei |
| Input signal options | SW |
| Insulation resistance | ≥ 100 MΩ at 500 V DC |
| Juhi ristlõike pindala [mm2] | 7 x 0.3 mm2 |
| Kaabli pikkus [m] | 0.800 m |
| Kaabli pikkus [tolli] | 31.50 in |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 6 tükki |
| Korpuse standard IP | IP67 |
| Material Description | MQT 010 N Electric Actuator 220V |
| Max power consumption | 12 W |
| Mounting interface | ISO 5211 - F03/F05 |
| Operating mode | Duty cycle: S3 - 75 % for ACDuty cycle: S3 - 85 % for DC |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Power consumption – Hold [W] | 2.0 W |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Rate torque [Nm] | 10 Nm |
| Rated current [A] | 0.04 A |
| Rated voltage [V] | AC/DC 95-265V |
| Rel. Niiskus [% RH] [Max] | 95 % RH |
| Rel. Niiskus [% RH] [min] | 5 % RH |
| Rel. Niiskustingimused | Mittekondenseeruv |
| Sagedus [Hz] [max] | 60 Hz |
| Sagedus [Hz] [min] | 50 Hz |
| Talitlusvool, max [A] | 0.05 A |
| Toitepinge [V] AC [max] | 265 V |
| Toitepinge [V] AC [min] | 95 V |
| Toitepinge [V] DC [max] | 265.00 V |
| Toitepinge [V] DC [min] | 95.00 V |
| Toote nimetus | Actuator |
| Toote tüüp | MQT 010 N |
| Tootele kasutamiseks | GBC 10MGBC 12MGBC 16MGBC 6M |
| Tooterühm | BM/GBC ventiili varuosad |
| Tüübinimetus | Electric Actuator |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 45 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -40 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 113 °F |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
| Wiring Diagram | 009A0021 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.664 Kilogram |
| Netokaal | 0.538 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 2.432 Liter |
| EAN/UPC | 5715255124078 |