Danfoss logo
Akva Lux II_004U8600_144B2349

Warranty & Service

004U8600

Akva Lux II TDP-F TYP1 CW3/4"x110

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileContains Gas
Diferentsiaalrõhu regulaatorIntegrated
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]95 °C
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
IsolatsioonimaterjalWithout
K toru mõõtØ18
K ühenduse mõõt3/4"
K ühenduse tüüpG int. Thread
Katte materjalWhite-lacquered steel
Katte valikuvariantExtra
KirjeldusAkva Lux II TDP-F TYP1 CW3/4"x110
KK toru mõõtØ18
KK ühenduse mõõt3/4"
KK ühenduse tüüpG int. Thread
Kõrgus ilma katteta [mm]575 mm
kütte SV jootematerjalCopper
kütte SV sulamAISI 316
Kütteregulaatori nimiAVPL
Kütteregulaatori tüüpDelta p controller
Küttevõimsus [kW] [Max]15 kW
Küttevõimsus [kW] [Min]10 kW
KV staatiline rõhk [bar] [Min]2.0 bar
Laius ilma katteta [mm]460 mm
Majapidamiste arv [Max]2
Iseloomulik
Väärtus
Majapidamiste arv [Min]1
Material DescriptionAkva Lux II TDP-F TYP1 CW3/4"x110
Mixing circuit - controlThermostat
Pakendi kõrgus [mm]215 mm
Pakendi laius [mm]800 mm
Pakendi sügavus [mm]600 mm
Primaarne nimirõhk [bar]10 bar
Product lineSubsystems
RemarksDirect heating w. diff. Pres. Reg. And DHW
Sekundaarne nimirõhk [bar]10 bar
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpType 1
Soojusvaheti katserõhk [bar]38 bar
STV regulaatori nimiPTC2
STV regulaatori tüüpFlow/thermostatic
STV ringlusOptional
STV toru mõõtØ18
STV ühenduse suurus3/4"
STV ühenduse tüüpG int. Thread
STV võimsus [kW] [Max]45 kW
STV võimsus [kW] [Min]37 kW
Sügavus ilma katteta [mm]150 mm
Toote tüüpWarranty & Service
TooterühmFlat Stations
Ühenduse suundBottom

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal22 Kilogram
Netokaal20 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume93.177 Liter
EAN/UPC5702424652784