Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 30-1-30

Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, XB30-2, Plaatide arv: 80

004B3420

25 bar, Jootematerjal: Vask
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Astmete arv2
Connection length 1 [mm]50 mm
Connection length 2 [mm]50 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitPED
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVask
KategooriaI
Kogukõrgus ilma jalgadeta [mm]450 mm
Kogulaius [mm]130 mm
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Material DescriptionXB30-2-40/40_2_25_G_1G1_1G1
Material Description (Short TeXB30-2-40/40_2_25_G_1G1_1G1
Pakendi formaatÜksikpakend
Plaadimaterjal1.4404
Plaatide arv80
Plate material no.1.4404
Pordiava horisontaalne keskpunkt [mm]65 mm
Pordiava vertikaalne keskpunkt, primaarpool [mm]385.0 mm
Product line31
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Temperatuurivahemik [°C] [Max]180 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min]-10 °C
Töörõhk, primaarpool [bar] [Max]25 bar
Töörõhk, sekundaarpool [bar] [Max]25 bar
Toote nimetusKõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti
Toote tüüpXB30-2
TooterühmSoojusvahetid
Tootja nimiDANFOSS LPM
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Ühenduse pikkus, primaarpool [mm]50 mm
Ühenduse pikkus, sekundaarpool [mm]50 mm
Ühenduse suurus 11
Ühenduse suurus 21
Ühenduse tüüp 1G
Ühenduse tüüp 2G
ÜhendusstandardDIN ISO 228/1
Vedelikurühm2
Vertical center porthole 1[mm]385 mm
Vertical center porthole 2[mm]385 mm
Volume per channel 1 [l]0.080 L
Volume per channel 2 [l]0.080 L

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal16.354 Kilogram
Netokaal16.354 Kilogram
Volume27.641 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702421901137
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm