Danfoss logo
 003Z9300-301

CHRCV DN25 PN16 2-way control valve

003Z9301

CHRCV DN25 PN16 2-way control valve

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
Käik [mm]3.00 mm
KirjeldusCHRCV DN25 PN16 2-way control valve
Kvs-väärtused [m³/h]4.00 m³/h
Leakage rate with recommended actuator (IEC 60534-4)Class IV
Material DescriptionCHRCV DN25 PN16
Product line28
RõhuklassPN 16
Sisaldab akusidNo
Iseloomulik
Väärtus
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]95 °C
Storage and Transport temperature [°C] [Max]70 °C
Storage and Transport temperature [°C] [Min]-40 °C
SulgemisfunktsioonEi
Täiturmootori ühendusDanfossi standard
Toote tüüpCHRCV
TooterühmMuud ventiilid
Ühenduse tüüpSisekeere ISO 228/1G 1
Ventiili korpuse materjalCW 617N
Ventiili suurusDN 25
VersioonCHRCV
Vooluhulga piiramineJah

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.465 Kilogram
Netokaal0.445 Kilogram
Volume0.336 Cubic decimeter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255053477
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm