CHRCV DN20 PN16 2-way control valve
003Z9300
CHRCV DN20 PN16 2-way control valve
003Z9300
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes with exemptions |
| Käik [mm] | 3.00 mm |
| Kirjeldus | CHRCV DN20 PN16 2-way control valve |
| Kvs-väärtused [m³/h] | 3.00 m³/h |
| Leakage rate with recommended actuator (IEC 60534-4) | Class IV |
| Material Description | CHRCV DN20 PN16 |
| Product line | 28 |
| Rõhuklass | PN 16 |
| Sisaldab akusid | No |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] | 95 °C |
| Storage and Transport temperature [°C] [Max] | 70 °C |
| Storage and Transport temperature [°C] [Min] | -40 °C |
| Sulgemisfunktsioon | Ei |
| Täiturmootori ühendus | Danfossi standard |
| Toote tüüp | CHRCV |
| Tooterühm | Muud ventiilid |
| Ühenduse tüüp | Sisekeere ISO 228/1G ¾ |
| Ventiili korpuse materjal | CW 617N |
| Ventiili suurus | DN 20 |
| Versioon | CHRCV |
| Vooluhulga piiramine | Jah |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.32 Kilogram |
| Netokaal | 0.3 Kilogram |
| Volume | 0.336 Cubic decimeter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255053453 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |