Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

AVTQ

003L3026

AVTQ-MEMBR.GEH.

Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunktsioonVooluhulgatäitur
KirjeldusAVTQ-MEMBR.GEH.
Material DescriptionAVTQ-MEMBR.GEH.
Product line08
Sisaldab akusidNo
Iseloomulik
Väärtus
Toote tüüpAVTQ
TooterühmTäiturmootorid – temperatuur
Transportimistemperatuur [°C] [Max]50 °C
Transportimistemperatuur [°C] [Min]-20 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max]70 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min]0 °C

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.59 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Netokaal0.59 Kilogram