AFPA 2, PN 40, 0.2 bar - 0.8 bar, 320 cm²
003G5701
Funktsioon: Dif.rõhu vabastusregulaator
003G5701
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Alternatiivne soojuskandja | Vesi-glükool kuni 30% |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Max] | 0.80 bar |
| Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Min] | 0.20 bar |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Funktsioon | Dif.rõhu vabastusregulaator |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes with exemptions |
| Korpuse materjal | Teras, mat. No. 1.0345, tsinkkattega |
| Läbimõõt [mm] [Max] | 250 mm |
| Läbimõõt [mm] [Min] | 15 mm |
| Lubatud soojuskandja | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | AFPA2 PN40 0,2-0,8 320cm2 yellow |
| Nimirõhk [bar] | 40 bar |
| Paigaldusversioon | Möödaviik |
| Product line | 08 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Rakendus | Kaugküte ja -jahutus |
| Rõhuklass | PN 40 |
| Rõhuregulaator | Diferentsiaalrõhu vabastusregulaator |
| Seadistuse tüüp | Adjustable |
| Sisaldab akusid | No |
| Soojuskandja pH [Max] | 10 |
| Soojuskandja pH [Min] | 7 |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] | 150 °C |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] | 2 °C |
| Spring colour | yellow |
| Täituri membraani materjal | EPDM (elastne, kiudmaterjaliga tugevdatud) |
| Täituri suurus [cm2] | 320 cm² |
| Töörõhk [bar] [Max] | 40 bar |
| Toote tüüp | AFPA 2 |
| Tooterühm | Täiturmootorid – rõhk ja vooluhulk |
| Vooluhulga piiramine | Ei |
| Vooluhulga reguleerimine | Ei |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 33.3 Kilogram |
| Netokaal | 24.8 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 186.96 Liter |
| EAN/UPC | 5710104523613 |