Danfoss logo
AFA2 actuator

AFPA 2, PN 40, 0.3 bar - 1.5 bar, 160 cm²

003G5699

Funktsioon: Dif.rõhu vabastusregulaator

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Alternatiivne soojuskandjaVesi-glükool kuni 30%
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Max]1.50 bar
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Min]0.30 bar
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
FunktsioonDif.rõhu vabastusregulaator
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
Korpuse materjalTeras, mat. No. 1.0345, tsinkkattega
Läbimõõt [mm] [Max]125 mm
Läbimõõt [mm] [Min]15 mm
Lubatud soojuskandjaDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionAFPA2 PN40 0,3-1,5 160cm2 yellow
Nimirõhk [bar]40 bar
PaigaldusversioonMöödaviik
Product line08
Iseloomulik
Väärtus
RakendusKaugküte ja -jahutus
RõhuklassPN 40
RõhuregulaatorDiferentsiaalrõhu vabastusregulaator
Seadistuse tüüpAdjustable
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja pH [Max]10
Soojuskandja pH [Min]7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]2 °C
Spring colouryellow
Täituri membraani materjalEPDM (elastne, kiudmaterjaliga tugevdatud)
Täituri suurus [cm2]160 cm²
Töörõhk [bar] [Max]40 bar
Toote tüüpAFPA 2
TooterühmTäiturmootorid – rõhk ja vooluhulk
Vooluhulga piiramineEi
Vooluhulga reguleerimineEi

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal16.49 Kilogram
Netokaal16.4 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume50.988 Liter
EAN/UPC5710104523590