Solenoid operated valves, VDHT BL2S 1-1 NC-NO, Industrial
180L1006
Pealevool [gpm] [Max]: 40, Pealevool [l/min] [max]: 150, Talitlusrõhk [barg] [max]: 140, Talitlusrõhk [psig] [max]: 2000, Ühendusstandard: NPT, Sisendi ühenduse mõõt [tolli]: 1, Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli]: 1
180L1006
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Funktsioon | 1 NO+1 NC |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Hooldatav | Yes |
| Kolvi läbimõõt Ø [mm] | 35 mm |
| Korpuse materjal | AISI 304 |
| Material Description | VDHT BL2S 1-1 NO NC NPT FPM |
| Materjali tüüp | Neutral media |
| Pealevool [gpm] [Max] | 40.000 gal/min |
| Pealevool [l/min] [max] | 150.00 l/min |
| Product line | 14 |
| Rakendus | Industrial |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Sisaldab akusid | No |
| Sisendi ühenduse mõõt [tolli] | 1 |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] | 90 °C |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] | 2 °C |
| Soojuskandja temperatuur [°F] [Max] | 194 °F |
| Soojuskandja temperatuur [°F] [Min] | 35 °F |
| Suund | Manifold |
| Talitlusrõhk [barg] [max] | 140 barg |
| Talitlusrõhk [psig] [max] | 2000 psig |
| Toote kirjeldus | Solenoid operated valves |
| Toote tüüp | VDHT 2/2 |
| Tooterühm | Valve |
| Tüübinimetus | VDHT BL2S 1-1 NC-NO |
| Ühendusstandard | NPT |
| Väljavooluava mõõt [tolli] | 1 in |
| Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli] | 1 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 4.556 Kilogram |
| Netokaal | 4.304 Kilogram |
| Volume | 3.465 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162675311 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |