Solenoid operated valves, VDHT 1 EA NC, Industrial
180L1004
Pealevool [gpm] [Max]: 40, Pealevool [l/min] [max]: 150, Talitlusrõhk [barg] [max]: 140, Talitlusrõhk [psig] [max]: 2000, Ühendusstandard: NPT, Sisendi ühenduse mõõt [tolli]: 1 toll, Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli]: 1 toll
180L1004
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Avamisaeg [ms] [max] | 900 ms |
| Avamisaeg [ms] [min] | 500 ms |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Funktsioon | NC |
| Heakskiit | UL |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Hooldatav | Yes |
| Kirjeldus | VDHT 1 EA NC NPT N |
| Kolvi läbimõõt Ø [mm] | 35 mm |
| Korpuse materjal | AISI 304 |
| Material Description | VDHT 1 EA NC NPT N |
| Materjali tüüp | Neutral media |
| Osade programmi nimi | VDHT |
| Pealevool [gpm] [Max] | 40.000 gal/min |
| Pealevool [gpm] [min] | 0.000 gal/min |
| Pealevool [l/min] [max] | 150.00 l/min |
| Pealevool [l/min] [min] | 0.00 l/min |
| Product line | 14 |
| Rakendus | Industrial |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Sisendi ühenduse mõõt [tolli] | 1 toll |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] | 90 °C |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] | 2 °C |
| Soojuskandja temperatuur [°F] [Max] | 194 °F |
| Soojuskandja temperatuur [°F] [Min] | 36 °F |
| Sulgemisaeg [ms] [max] | 2000 ms |
| Sulgemisaeg [ms] [min] | 1200 ms |
| Suund | Nurgaga |
| Täiturmootori suurus [mm] | 13.5 mm |
| Talitlusrõhk [barg] [max] | 140 barg |
| Talitlusrõhk [barg] [min] | 4 barg |
| Talitlusrõhk [psig] [max] | 2000 psig |
| Talitlusrõhk [psig] [min] | 51 psig |
| Tihendusmaterjal | FKM |
| Töö | Pilot operated |
| Toote kirjeldus | Solenoid operated valves |
| Toote tüüp | VDHT 2/2 |
| Tooterühm | Valve |
| Tüübinimetus | VDHT 1 EA NC |
| Ühenduse tüüp | Keere |
| Ühendusstandard | NPT |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli] | 1 toll |
| Viiside arv | 2/2 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 1.998 Kilogram |
| Netokaal | 1.7 Kilogram |
| Volume | 3.447 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162675816 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |