Danfoss logo
2_2 ways VDHT BL4 valve body

Solenoid operated valves, VDHT BL2S 1-1 NC-NO, Industrial

180L0296

Pealevool [gpm] [Max]: 40, Pealevool [l/min] [max]: 150, Talitlusrõhk [barg] [max]: 140, Talitlusrõhk [psig] [max]: 2000, Ühendusstandard: NPT, Sisendi ühenduse mõõt [tolli]: 1, Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli]: 1

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
Funktsioon1 NO+1 NC
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
KirjeldusVDHT BL2S 1-1 NC-NO NPT FKM
Kolvi läbimõõt Ø [mm]35 mm
Material DescriptionVDHT BL2S 1-1 NC-NO NPT FKM
Pealevool [gpm] [Max]40.000 gal/min
Pealevool [l/min] [max]150.00 l/min
Product line14
RakendusIndustrial
REACHi kandidaatainete loendNo
Iseloomulik
Väärtus
Sisaldab akusidNo
Sisendi ühenduse mõõt [tolli]1
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]90 °C
Soojuskandja temperatuur [°F] [Max]194 °F
SuundManifold
Talitlusrõhk [barg] [max]140 barg
Talitlusrõhk [psig] [max]2000 psig
Toote kirjeldusSolenoid operated valves
Toote tüüpVDHT 2/2
TooterühmValve
TüübinimetusVDHT BL2S 1-1 NC-NO
ÜhendusstandardNPT
Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli]1

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal4.656 Kilogram
Netokaal4.364 Kilogram
Volume3.43 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162675434
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens