Solenoid operated valves, VDHT B2 1/2-1/2 NC, Industrial
180L0269
Pealevool [gpm] [Max]: 16, Pealevool [l/min] [max]: 60, Talitlusrõhk [barg] [max]: 160, Talitlusrõhk [psig] [max]: 2400, Ühendusstandard: NPT, Sisendi ühenduse mõõt [tolli]: 1/2, Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli]: 1/2
180L0269
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Funktsioon | 1 NC |
| Heakskiit | UL |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kirjeldus | VDHT B2 1/2 NC NPT |
| Kolvi läbimõõt Ø [mm] | 18 mm |
| Material Description | VDHT B2 1/2 NC NPT |
| Pealevool [gpm] [Max] | 16.000 gal/min |
| Pealevool [l/min] [max] | 60.00 l/min |
| Product line | 14 |
| Rakendus | Industrial |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Sisaldab akusid | No |
| Sisendi ühenduse mõõt [tolli] | 1/2 |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] | 90 °C |
| Soojuskandja temperatuur [°F] [Max] | 194 °F |
| Suund | Manifold |
| Talitlusrõhk [barg] [max] | 160 barg |
| Talitlusrõhk [psig] [max] | 2400 psig |
| Toote kirjeldus | Solenoid operated valves |
| Toote tüüp | VDHT 2/2 |
| Tooterühm | Valve |
| Tüübinimetus | VDHT B2 1/2-1/2 NC |
| Ühendusstandard | NPT |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli] | 1/2 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 3.627 Kilogram |
| Netokaal | 3.4 Kilogram |
| Volume | 5.775 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162675595 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |