Danfoss logo
VDHT 3_4-1 ED Solenoid Valve body

Solenoid operated valves, VDHT 1 ED NC, Industrial

180L1022

Pealevool [gpm] [Max]: 40, Pealevool [l/min] [max]: 150, Talitlusrõhk [barg] [max]: 140, Talitlusrõhk [psig] [max]: 2030, Ühendusstandard: BSP, Sisendi ühenduse mõõt [tolli]: 1 toll, Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli]: 1 toll

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Avamisaeg [ms] [max]900 ms
Avamisaeg [ms] [min]500 ms
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonNC
HeakskiitUL
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
HooldatavYes
KirjeldusVDHT 1 ED NC BSP N
Kolvi läbimõõt Ø [mm]35 mm
Korpuse materjalAISI 304
Material DescriptionVDHT 1 ED NC BSP N
Materjali tüüpNeutral media
Osade programmi nimiVDHT
Pealevool [gpm] [Max]40.000 gal/min
Pealevool [gpm] [min]0.000 gal/min
Pealevool [l/min] [max]150.00 l/min
Pealevool [l/min] [min]0.00 l/min
Product line14
RakendusIndustrial
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Iseloomulik
Väärtus
Sisendi ühenduse mõõt [tolli]1 toll
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]90 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]2 °C
Soojuskandja temperatuur [°F] [Max]194 °F
Soojuskandja temperatuur [°F] [Min]36 °F
Sulgemisaeg [ms] [max]2000 ms
Sulgemisaeg [ms] [min]1200 ms
SuundManifold
Täiturmootori suurus [mm]13.5 mm
Talitlusrõhk [barg] [max]140 barg
Talitlusrõhk [barg] [min]4 barg
Talitlusrõhk [psig] [max]2030 psig
Talitlusrõhk [psig] [min]51 psig
TihendusmaterjalFKM
TööPilot operated
Toote kirjeldusSolenoid operated valves
Toote tüüpVDHT 2/2
TooterühmValve
TüübinimetusVDHT 1 ED NC
Ühenduse tüüpKeere
ÜhendusstandardBSP
UL-klassifikatsioonYes
Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli]1 toll
Viiside arv2/2

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal2.373 Kilogram
Netokaal2.21 Kilogram
Volume3.409 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162672495
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens