Danfoss logo
VDHT B4 3-4  1-2 NC 180L0123

Solenoid operated valves, VDHT B2 1/2-1/2 NC, Industrial

180L0270

Pealevool [gpm] [Max]: 16, Pealevool [l/min] [max]: 60, Talitlusrõhk [barg] [max]: 160, Talitlusrõhk [psig] [max]: 2400, Ühendusstandard: BSP, Sisendi ühenduse mõõt [tolli]: 1/2, Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli]: 1/2

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonNC
HeakskiitUL
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
KirjeldusVDHT B2 1/2 NC BSP
Kolvi läbimõõt Ø [mm]18 mm
Material DescriptionVDHT B2 1/2 NC BSP
Pealevool [gpm] [Max]16.000 gal/min
Pealevool [l/min] [max]60.00 l/min
Product line14
RakendusIndustrial
REACHi kandidaatainete loendNo
Iseloomulik
Väärtus
Sisaldab akusidNo
Sisendi ühenduse mõõt [tolli]1/2
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]90 °C
Soojuskandja temperatuur [°F] [Max]194 °F
SuundManifold
Talitlusrõhk [barg] [max]160 barg
Talitlusrõhk [psig] [max]2400 psig
Toote kirjeldusSolenoid operated valves
Toote tüüpVDHT 2/2
TooterühmValve
TüübinimetusVDHT B2 1/2-1/2 NC
ÜhendusstandardBSP
UL-klassifikatsioonYes
Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli]1/2

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal3.651 Kilogram
Netokaal3.4 Kilogram
Volume6.181 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162673683
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens