Danfoss logo
VDH 2-way valve body

Solenoid operated valves, VDHT 1/4 E NC, Industrial

180L0241

Pealevool [gpm] [Max]: 4, Pealevool [l/min] [max]: 15, Talitlusrõhk [barg] [max]: 100, Talitlusrõhk [psig] [max]: 1450, Ühendusstandard: BSP

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Avamisaeg [ms] [max]200 ms
Avamisaeg [ms] [min]100 ms
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonNC
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
HooldatavYes
KirjeldusVDHT 1/4 E NC BSP
Kolvi läbimõõt Ø [mm]12 mm
Korpuse materjalAISI 304
Material DescriptionVDHT 1/4 E NC BSP
Materjali tüüpNeutral media
Osade programmi nimiVDHT
Pealevool [gpm] [Max]4.000 gal/min
Pealevool [gpm] [min]0.000 gal/min
Pealevool [l/min] [max]15.00 l/min
Pealevool [l/min] [min]0.00 l/min
Product line14
RakendusIndustrial
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Iseloomulik
Väärtus
Sisendi ühenduse mõõt [tolli]1/4 in
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]90 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]2 °C
Soojuskandja temperatuur [°F] [Max]194 °F
Soojuskandja temperatuur [°F] [Min]36 °F
Sulgemisaeg [ms] [max]200 ms
Sulgemisaeg [ms] [min]100 ms
SuundOtsesuunaline
Täiturmootori suurus [mm]13.5 mm
Talitlusrõhk [barg] [max]100 barg
Talitlusrõhk [barg] [min]0 barg
Talitlusrõhk [psig] [max]1450 psig
Talitlusrõhk [psig] [min]5 psig
TihendusmaterjalFKM
TööServo operated
Toote kirjeldusSolenoid operated valves
Toote tüüpVDHT 2/2
TooterühmValve
TüübinimetusVDHT 1/4 E NC
Ühenduse tüüpKeere
ÜhendusstandardBSP
Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli]1/4 in
Viiside arv2/2

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.624 Kilogram
Netokaal0.564 Kilogram
Volume0.683 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162496336
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens