Solenoid operated valves, VDHT BLM 2 1-1 NC, Industrial
180L0199
Pealevool [gpm] [Max]: 40, Pealevool [l/min] [max]: 150, Talitlusrõhk [barg] [max]: 140, Talitlusrõhk [psig] [max]: 2030, Ühendusstandard: BSP, Sisendi ühenduse mõõt [tolli]: 1, Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli]: 1
180L0199
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Funktsioon | NC |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kirjeldus | VDHT BLM2 1 NC BSP |
| Kolvi läbimõõt Ø [mm] | 35 mm |
| Material Description | VDHT BLM2 1 NC BSP |
| Pealevool [gpm] [Max] | 40.000 gal/min |
| Pealevool [l/min] [max] | 150.00 l/min |
| Product line | 14 |
| Rakendus | Industrial |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Sisaldab akusid | No |
| Sisendi ühenduse mõõt [tolli] | 1 |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] | 90 °C |
| Soojuskandja temperatuur [°F] [Max] | 194 °F |
| Suund | Manifold |
| Talitlusrõhk [barg] [max] | 140 barg |
| Talitlusrõhk [psig] [max] | 2030 psig |
| Toote kirjeldus | Solenoid operated valves |
| Toote tüüp | VDHT 2/2 |
| Tooterühm | Valve |
| Tüübinimetus | VDHT BLM 2 1-1 NC |
| Ühenduse tüüp | G |
| Ühendusstandard | BSP |
| Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli] | 1 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 7.55 Kilogram |
| Netokaal | 7.392 Kilogram |
| Volume | 12.063 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162672822 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |