VDHT 3/8 E HP
180L0178
Pealevool [gpm] [Max]: 8, Pealevool [l/min] [max]: 30, Talitlusrõhk [barg] [max]: 210, Talitlusrõhk [psig] [max]: 3000, Ühendusstandard: BSP
180L0178
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Funktsioon | NC |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Hooldatav | Yes |
| Kirjeldus | VDHT 3/8 E HP NC BSP |
| Kolvi läbimõõt Ø [mm] | 18 mm |
| Korpuse materjal | AISI 304 |
| Material Description | VDHT 3/8 E HP NC BSP |
| Materjali tüüp | Neutral media |
| Osade programmi nimi | VDHT |
| Pealevool [gpm] [Max] | 8.000 gal/min |
| Pealevool [gpm] [min] | 0.000 gal/min |
| Pealevool [l/min] [max] | 30.00 l/min |
| Pealevool [l/min] [min] | 0.00 l/min |
| Product line | 14 |
| Rakendus | Industrial |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Sisendi ühenduse mõõt [tolli] | 3/8 in |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] | 90 °C |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] | 2 °C |
| Soojuskandja temperatuur [°F] [Max] | 194 °F |
| Soojuskandja temperatuur [°F] [Min] | 36 °F |
| Suund | Otsesuunaline |
| Täiturmootori suurus [mm] | 13.5 mm |
| Talitlusrõhk [barg] [max] | 210 barg |
| Talitlusrõhk [barg] [min] | 4 barg |
| Talitlusrõhk [psig] [max] | 3000 psig |
| Talitlusrõhk [psig] [min] | 51 psig |
| Tihendusmaterjal | FKM |
| Töö | Pilot operated |
| Toote kirjeldus | Solenoid operated valves |
| Toote tüüp | VDHT 2/2 |
| Tooterühm | Valve |
| Tüübinimetus | VDHT 3/8 E HP |
| Ühenduse tüüp | Keere |
| Ühendusstandard | BSP |
| Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli] | 3/8 in |
| Viiside arv | 2/2 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 1.164 Kilogram |
| Netokaal | 1.053 Kilogram |
| Volume | 1.643 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162672648 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |